{"product":{"productId":"agid.13001","price":24.92,"name":"CARRELLO DI GUIDA, SUPPORTO FISSOSTAND. DI.15, L3=42, ZINCO,COMP:IGLIDUR®"},"currency":"EUR"}
Carrello Di Guida
zinco
- Prive di manutenzione grazie al loro funzionamento a secco e alla resistenza alla corrosione
- Gli elementi di scorrimento sono resistenti all'usura e interscambiabili
- Superficie guide lineari anodizzata dura 500 HV
Unità di vendita
24,92 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Carrello Di Guida
Dimensioni
15
Versione 2
supporto fisso standard
Materiale
corpo base
zinco
Materiale
componenti
Iglidur®
L3=Lunghezza
42
A
25
A1
20
B
32
B2
8,5
C0(-Y)
N
1400
C0Y
N
1400
C0Z
N
700
D
M3
D1
6,5
H
16
H1
2,8
H4
11
L4
31
M0X
Nm
17
M0Y
Nm
8
M0Z
Nm
8
RoHS
true
Descrizione
Materiale
Carrello di scorrimento corpo base di zinco, elementi di scorrimento di iglidur® J.
Nota
Le guide lineari a basso profilo, grazie al loro funzionamento a secco e alla resistenza alla corrosione, sono totalmente prive di manutenzione. Gli elementi di scorrimento di iglidur® J sono resistenti all'usura e interscambiabili. Temperatura di funzionamento fino max. 80 °C.
Un vantaggio significativo di queste guide lineari a basso profilo sono le dimensioni ridotte.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.