IT
Choose your Language

Piedini di regolazione, piedini per macchine

Voci/pagina
24 di 37 voci
  • Voci/pagina
    24 di 37 voci

    Altri clienti hanno acquistato anche

    Panoramica

      

    Elevata capacità di carico per la massima stabilità – Piedini regolabili norelem

               

    I piedini per macchine e i piedini regolabili sono componenti essenziali impiegati in molti settori della produzione industriale. Sono anche chiamati piedini di livellamento. Sebbene spesso trascurati, svolgono un ruolo decisivo per la stabilità, la sicurezza e la funzionalità di macchinari e apparecchiature.

    I piedini per macchina sono componenti di supporto appositamente progettati per essere montati sotto macchinari e impianti. La loro funzione è garantire la stabilità della macchina sul pavimento, attenuare le vibrazioni e consentirne un allineamento preciso. Questa caratteristica è particolarmente importante nelle applicazioni industriali dove sono richieste condizioni di lavoro precise e sicure.

    I piedini regolabili, invece, si trovano spesso su mobili e dispositivi di dimensioni più contenute. Consentono la regolazione in altezza e l'allineamento su pavimenti irregolari, evitando inclinazioni o instabilità. Grazie alla loro versatilità, i piedini regolabili contribuiscono a creare una base solida e stabile, migliorando non solo l'estetica ma anche la funzionalità e la sicurezza.

    I piedini regolabili norelem sono ideali per l'installazione di macchine, mobili speciali e altre attrezzature nell'industria, nei laboratori e nei centri di medicina e biotecnologia. I piedini si distinguono per:

    • la struttura robusta e resistente
    • il montaggio rapido
    • le finiture di alta qualità

             

    I nostri piedini regolabili sono costituiti da due componenti: un mandrino filettato e un supporto piano. Il grande vantaggio di questa soluzione risiede nella possibilità di combinare qualsiasi mandrino filettato con qualsiasi supporto piano. L'importante è che il mandrino filettato, una volta inserito nel supporto, sia fissato saldamente.

    Grazie a questa versatilità, i supporti macchina possono essere personalizzati a seconda delle specifiche esigenze applicative. Non sorprende quindi che trovino impiego nel settore della costruzione di macchinari e impianti, così come nell'industria del mobile, ad esempio per sedie da ufficio.

    Scarica gratis i tuoi dati CAD per piedini e supporti! I modelli CAD sono precisissimi e perfetti per un progetto senza sorprese.

                  

    Tipi di piedini regolabili

        

    I piedini regolabili e i supporti macchina hanno il compito fondamentale di garantire la stabilità e l'allineamento di macchinari e attrezzature, assorbendo le vibrazioni e prolungandone la durata nel tempo. Soprattutto in ambienti industriali, dove macchinari pesanti lavorano su superfici irregolari o soggette a vibrazioni, i piedini regolabili fanno la differenza tra un funzionamento sicuro ed efficiente e potenziali guasti o danni.

           

    La gamma norelem comprende 30 prodotti diversi in questa categoria. Grazie alla varietà di supporti piani e alle finiture disponibili, le possibilità di combinazione sono numerose. In questo modo potete creare piedini di livellamento adatti alle vostre esigenze specifiche.

    Completano l'offerta accessori come elementi a capello (copriviti), ammortizzatori e cappucci protettivi.

            

    I nostri piedini regolabili sono realizzati principalmente in metallo, garantendo un'elevata resistenza e la capacità di sopportare carichi pesanti. Utilizziamo acciaio, acciaio inox, zinco pressofuso e alluminio.

    Le parti terminali e le basi zigrinate sono in plastica. Spesso sono dotate di una base antiscivolo in elastomero termoplastico per prevenire eventuali slittamenti.

           

    I piedini regolabili per macchine e molte altre installazioni industriali sono disponibili in numerose versioni, sia con filettatura che:

           

    Tra le versioni speciali spiccano i piedini regolabili in acciaio inox Hygienic DESIGN. Sono dotati di una doppia guarnizione del filetto e di una guarnizione speciale sul giunto del mandrino. Questo piedino per macchina è particolarmente indicato per l'industria alimentare e farmaceutica. Grazie al Hygienic DESIGN, i piedini sono facili da pulire e prevengono l'adesione di germi e altre impurità.

              

          

    Vantaggi dei piedini regolabili e dei piedini per macchine

           

    I piedi per macchina e i piedini regolabili sono componenti fondamentali nella costruzione e nel posizionamento di macchinari, dispositivi e mobili. Anche se spesso rimangono in secondo piano, sono fondamentali per la stabilità, l'allineamento e la durata di questi oggetti. La loro importanza è particolarmente evidente nei numerosi vantaggi che offrono.

    • Elevata capacità di carico: I piedi macchina sono progettati appositamente per sostenere carichi pesanti, rendendoli ideali per macchinari pesanti e applicazioni industriali. Offrono un supporto stabile ed evitano che gli apparecchi di grandi dimensioni si deformino o traballino.
    • Montaggio semplice e rapido: La semplicità di installazione dei piedini regolabili e dei piedini macchina riduce i tempi e i costi di manodopera. La loro installazione semplice consente una rapida messa in funzione e riduce al minimo i tempi di inattività. Grazie all'uso di parti standardizzate, la sostituzione delle parti soggette a usura risulta semplice e immediata. I pezzi di ricambio possono quindi essere reperiti più rapidamente e sostituiti più facilmente.
    • Massima adattabilità: i piedini regolabili sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, forme e materiali. Questa flessibilità consente di selezionare il piedino ideale per ogni applicazione ed esigenza, dalle attrezzature più delicate a quelle industriali più robuste.
    • Assorbimento delle vibrazioni: alcuni piedini sono dotati di speciali elementi ammortizzanti che assorbono le vibrazioni. Ciò porta alla riduzione dell'usura delle macchine e minimizza il rumore per un ambiente di lavoro più silenzioso e sicuro.
    • Modularità: i piedini regolabili e i piedini per macchina possono essere facilmente integrati con altri componenti come ammortizzatori, basi di montaggio o elementi di fissaggio. Ciò conferisce una maggiore flessibilità nella progettazione e personalizzazione di macchinari e impianti.
    • Facile pulizia e manutenzione: la maggior parte dei piedini regolabili e dei piedini per macchina è progettata per essere pulita facilmente e richiede una manutenzione minima. Ciò contribuisce a mantenere un elevato livello di igiene e a ridurre al minimo i costi operativi.

             

    La nostra variante speciale, il "piedino regolabile in Hygienic DESIGN" si distingue in modo particolare. I piedini regolabili si caratterizzano per l'elevata qualità delle superfici e sono ideali per installazioni e apparecchiature nel settore della tecnologia medicale, della biotecnologia e della ricerca. Inoltre, vengono utilizzati nell'industria alimentare, presso produttori di bevande, nonché in birrifici e caseifici.

            

    Scelta dei piedini regolabili giusti

         

    La scelta dei piedini regolabili adeguati è fondamentale per garantire la stabilità, la funzionalità e la durata delle macchine. In questo processo, diversi fattori rivestono un ruolo essenziale e devono essere considerati attentamente.

        

    Innanzitutto, la tipologia della macchina è un elemento cruciale. Ogni macchina presenta requisiti specifici per i piedini regolabili, sia in termini di dimensioni che di capacità di carico. Per questo motivo, è indispensabile selezionare piedini perfettamente adatti alle caratteristiche di ciascuna macchina.

          

    Un altro aspetto fondamentale è il carico e la capacità portante dei piedini regolabili. Questi devono essere in grado di sostenere in modo sicuro il peso della macchina. È essenziale calcolare con precisione il carico massimo che graverà sui piedini e garantire che quelli scelti soddisfino tali requisiti. Un sovraccarico potrebbe causare danni non solo ai piedini stessi, ma anche alla macchina.

           

    Anche le condizioni ambientali in cui verranno utilizzati i piedini sono molto importanti. In ambienti umidi o corrosivi, è preferibile optare per materiali resistenti alla corrosione, come l’acciaio inossidabile. Per temperature estreme o aree soggette a carichi elevati, sono necessari modelli particolarmente robusti e resistenti.

          

    Anche la scelta del materiale è fondamentale. Materiali come acciaio, acciaio inox, plastica o gomma offrono caratteristiche e ambiti di applicazione differenti. È essenziale scegliere il materiale più adatto alle specifiche esigenze della vostra applicazione.

          

    Anche il

    montaggio e la manutenzione meritano attenzione. I piedini regolabili devono essere facili da installare per ridurre al minimo il lavoro di installazione e i costi associati. Inoltre, è importante che la pulizia e la manutenzione siano semplici, così da contenere i costi operativi e garantire una lunga durata.

        

    Infine, è consigliabile verificare la compatibilità dei piedini con gli altri componenti del sistema. Una buona compatibilità assicura un'integrazione fluida nella struttura esistente e riduce il rischio di problemi durante il funzionamento.

              

    Considerando questi fattori, potrete scegliere i piedini di livellamento che meglio si adattano alle vostre necessità.

                     

    Piedini regolabili norelem

    Nel nostro negozio online troverete un'ampia scelta e numerose varianti di piedini regolabili, adatte a ogni applicazione e ambiente. Oltre ai piedini regolabili e ai piedini per macchine, la nostra gamma comprende circa 100.000 elementi standard e normalizzati per macchine.

            

    Siamo un partner innovativo e un fornitore di soluzioni per tecnici, progettisti e ingegneri.

             

    Affidatevi alla nostra esperienza e scegliete i piedini per macchine di norelem! Per qualsiasi domanda o osservazione, il nostro team è a vostra disposizione!