{"product":{"productId":"agid.21081","price":31.91,"name":"MAGNETE GREZZO ANELLO MAGNETICO,FORMA:B, NDFEB NICHELATO, D1=15 ±0,1,D=56 ±0,2"},"currency":"EUR"}
Magnete Grezzo
anello magnetico
NDFEB
nichelato
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 80 °C
- Montaggio: inserimento a pressione, avvitamento o incollaggio
Unità di vendita
31,91 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Magnete Grezzo
Forma
B
Versione 1
anello magnetico
Materiale
corpo base
NDFEB
Superficie
corpo base
nichelato
D1=Foro di montaggio
15 ±0,1
D=Diametro esterno
56 ±0,2
Classe (merce pericolosa)
classe di merci pericolose 9
Forza di
adesione
N
230
H
6 ±0,1
N. ONU
2807
REACh
false
RoHS
true
Temperatura*
max. °C
80
Descrizione
Materiale
NdFeB (neodimio).
Versione
Superficie zincata.
Nota
Sistema non schermato.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.