norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti con foro svasato (magneti piatti) in SmCo
09071-20

Magneti con foro svasato (magneti piatti) in SmCo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico SmCo (samario-cobalto).
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Magnete piatto, sistema schermato. I magneti piatti con nucleo SmCo hanno una forza adesiva da tre a cinque volte superiore rispetto a quelli AlNiCo o in ferrite dura.Range di temperatura: max. 280 °C.Montaggio:I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09071-20 Magneti con foro svasato (magneti piatti) in SmCo 145 kB

Disegni

Magneti con foro svasato (magneti piatti) in SmCo

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2HForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09071-20-1616 ±0,153,56,64,557 9,66 €
09071-20-2020 ±0,154,59,3681 11,42 €
09071-20-2525 ±0,154,59,27105 13,83 €
09071-20-3232 ±0,25,511,57235 16,81 €
09071-20-4040 ±0,25,511,58540 27,92 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90