Azienda
Attualità
Servizio
Scaricare
Glossario A-Z
Newsletter
IT
Choose your Language
Italiano
Tedesco
Inglese
Cambia Paese
Il mio account
LOGIN
LISTA DEI DESIDERI
Prodotti per segnalibri
Carrello
0,00 €
Carrello
0,00 €
Ordine diretto
Aggiungere un articolo direttamente al carrello
Pagina iniziale
Sistema flessibile per componenti standard
07000
Dadi, Viti, Rondelle, Elementi di fissaggio
Dadi, Viti, Rondelle, Elementi di fissaggio
Tipo di prodotto
barra filettata
connettore
copiglia
dadi di bloccaggio
dado
molla
per cava a T
perno filettato
ring
rondella
rondella conica
vite
Materiale corpo base
acciaio
acciaio automatico
acciaio da bonifica
acciaio da cementazione
acciaio inox
acciaio inox A2
acciaio inox A4
acciaio per molle
alluminio
ghisa malleabile
poliammide
polietilene
POM GF30
Superficie corpo base
141
anodizzato
brunito
cementato
fosfatizzato
fosfatizzato e lubrificato
grezzo
grezzo (nero)
lucidato
nitrurate e brunite
non lucidato
passivate blu
temprato, lucido e oliato
temprato e rettificato
trattata termicamente e brunita
trattato termicamente
trattato termicamente (nero)
zincato
zincatura galvanica
G=filettatura / per filettatur
M03
M3
M04
M05
M5
M06
M6
M6X0,75
M07
M7
M08
M8
M8X1
M09
M9
M10
M10X1
M10X1,25
M11
M12
M12X1,25
M12X1,5
M14
M14X1,5
M16
M16X1,5
M18
M18X1,5
M20
M20X1,5
M22
M22X1,5
M24
M24X1,5
M24X2
M26X1,5
M27
M28X1,5
M30
M30X1,5
M32X1,5
M33
M35X1,5
M36
M38X1,5
M39
M40X1,5
M42
M42X1,5
M45
M03
M3
M04
M05
M5
M06
M6
M6X0,75
M07
M7
M08
M8
M8X1
M09
M9
M10
M10X1
M10X1,25
M11
M12
M12X1,25
M12X1,5
M14
M14X1,5
M16
M16X1,5
M18
M18X1,5
M20
M20X1,5
M22
M22X1,5
M24
M24X1,5
M24X2
M26X1,5
M27
M28X1,5
M30
M30X1,5
M32X1,5
M33
M35X1,5
M36
M38X1,5
M39
M40X1,5
M42
M42X1,5
M45
M48
Norma ISO
1234
4028
4762
7089A
7380-1
7380-2
10642
Norma DIN
462
917
5406
6923
7349
7980
25201
70852
70952
DIN 137B
DIN 433
DIN 439
DIN 444
DIN 471
DIN 472
DIN 508
DIN 787
DIN 912
DIN 923
DIN 931
DIN 933
DIN 934
DIN 976-1
DIN 980
DIN 981
DIN 982
DIN 985
DIN 988
DIN 1478
DIN 1479
DIN 1587
DIN 1804
DIN 6310
DIN 6319
DIN 6330
DIN 6331
DIN 6340
DIN 6371
DIN 6372
DIN 6379
DIN 6796
DIN 6799
DIN 6912
DIN 9021
simile a DIN 315
simile a DIN 316
simile a DIN 609
simile a DIN 980
simile a DIN 982
simile a DIN 985
462
917
5406
6923
7349
7980
25201
70852
70952
DIN 137B
DIN 433
DIN 439
DIN 444
DIN 471
DIN 472
DIN 508
DIN 787
DIN 912
DIN 923
DIN 931
DIN 933
DIN 934
DIN 976-1
DIN 980
DIN 981
DIN 982
DIN 985
DIN 988
DIN 1478
DIN 1479
DIN 1587
DIN 1804
DIN 6310
DIN 6319
DIN 6330
DIN 6331
DIN 6340
DIN 6371
DIN 6372
DIN 6379
DIN 6796
DIN 6799
DIN 6912
DIN 9021
simile a DIN 315
simile a DIN 316
simile a DIN 609
simile a DIN 980
simile a DIN 982
simile a DIN 985
simile a DIN 1587
simile a DIN 11024
Ä6319
Ä6923
Ä11023
Filtro
Voci/pagina
24
di 99 voci
1
(current)
2
3
4
5
Morse rapide
Fissaggio semplice e sicuro dei pezzi da lavorare
Aggiunto al carrello
Filtro
Voci/pagina
24
di 99 voci
1
(current)
2
3
4
5
Altri clienti hanno acquistato anche
Filtro
Tipo di prodotto
barra filettata
connettore
copiglia
dadi di bloccaggio
dado
molla
per cava a T
perno filettato
ring
rondella
rondella conica
vite
Materiale corpo base
acciaio
acciaio automatico
acciaio da bonifica
acciaio da cementazione
acciaio inox
acciaio inox A2
acciaio inox A4
acciaio per molle
alluminio
ghisa malleabile
poliammide
polietilene
POM GF30
Superficie corpo base
141
anodizzato
brunito
cementato
fosfatizzato
fosfatizzato e lubrificato
grezzo
grezzo (nero)
lucidato
nitrurate e brunite
non lucidato
passivate blu
temprato, lucido e oliato
temprato e rettificato
trattata termicamente e brunita
trattato termicamente
trattato termicamente (nero)
zincato
zincatura galvanica
G=filettatura / per filettatur
M03
M3
M04
M05
M5
M06
M6
M6X0,75
M07
M7
M08
M8
M8X1
M09
M9
M10
M10X1
M10X1,25
M11
M12
M12X1,25
M12X1,5
M14
M14X1,5
M16
M16X1,5
M18
M18X1,5
M20
M20X1,5
M22
M22X1,5
M24
M24X1,5
M24X2
M26X1,5
M27
M28X1,5
M30
M30X1,5
M32X1,5
M33
M35X1,5
M36
M38X1,5
M39
M40X1,5
M42
M42X1,5
M45
M03
M3
M04
M05
M5
M06
M6
M6X0,75
M07
M7
M08
M8
M8X1
M09
M9
M10
M10X1
M10X1,25
M11
M12
M12X1,25
M12X1,5
M14
M14X1,5
M16
M16X1,5
M18
M18X1,5
M20
M20X1,5
M22
M22X1,5
M24
M24X1,5
M24X2
M26X1,5
M27
M28X1,5
M30
M30X1,5
M32X1,5
M33
M35X1,5
M36
M38X1,5
M39
M40X1,5
M42
M42X1,5
M45
M48
Norma ISO
1234
4028
4762
7089A
7380-1
7380-2
10642
Norma DIN
462
917
5406
6923
7349
7980
25201
70852
70952
DIN 137B
DIN 433
DIN 439
DIN 444
DIN 471
DIN 472
DIN 508
DIN 787
DIN 912
DIN 923
DIN 931
DIN 933
DIN 934
DIN 976-1
DIN 980
DIN 981
DIN 982
DIN 985
DIN 988
DIN 1478
DIN 1479
DIN 1587
DIN 1804
DIN 6310
DIN 6319
DIN 6330
DIN 6331
DIN 6340
DIN 6371
DIN 6372
DIN 6379
DIN 6796
DIN 6799
DIN 6912
DIN 9021
simile a DIN 315
simile a DIN 316
simile a DIN 609
simile a DIN 980
simile a DIN 982
simile a DIN 985
462
917
5406
6923
7349
7980
25201
70852
70952
DIN 137B
DIN 433
DIN 439
DIN 444
DIN 471
DIN 472
DIN 508
DIN 787
DIN 912
DIN 923
DIN 931
DIN 933
DIN 934
DIN 976-1
DIN 980
DIN 981
DIN 982
DIN 985
DIN 988
DIN 1478
DIN 1479
DIN 1587
DIN 1804
DIN 6310
DIN 6319
DIN 6330
DIN 6331
DIN 6340
DIN 6371
DIN 6372
DIN 6379
DIN 6796
DIN 6799
DIN 6912
DIN 9021
simile a DIN 315
simile a DIN 316
simile a DIN 609
simile a DIN 980
simile a DIN 982
simile a DIN 985
simile a DIN 1587
simile a DIN 11024
Ä6319
Ä6923
Ä11023
Iscriviti ora alla newsletter di norelem
Siate i primi a ricevere notizie sui nostri prodotti e notifiche dal nostro negozio online!