Volantino
alluminio
nero
verniciato a polvere
- Design moderno
- nero o argento
- Svariate possibilità di collegamento
- Manopola cilindrica girevole
23,22 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino
Forma
B
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
resina termoplastica
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
verniciato a polvere
D1=Diametro esterno
100
D2=Foro di montaggio
10
L3=Altezza
33
A
33
B3
3
D3
28
D4
16
D5
M05
D7
M06
H
17,5
H2
5,5
L
81
L1
17
L2
48
Materiale parti in acciaio
acciaio
T
11,4
Tipo di impugnatura
impugnatura cilindrica girevole
Tipo di stampo
foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale
Descrizione
Materiale
Volantino in alluminio.
Impugnatura cilindrica e coprimozzo in resina termoplastica, nera.
Asse del cilindro in acciaio brunito.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Impugnatura cilindrica e coprimozzo in resina termoplastica, nera.
Asse del cilindro in acciaio brunito.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione
Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.
Nota
Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.
Montaggio
La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia 07375.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una pulegge intermedia 07375.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Fornitura
Volantino in alluminio.
Coprimozzo.
Impugnatura cilindrica girevole
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Coprimozzo.
Impugnatura cilindrica girevole
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Accessory
07375 Rondelle.
07161 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
07161 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.