Pomello A Croce
poliammide
grigio nerastro
- Contorno impugnatura chiuso
- Facile da pulire
- Per i più elevati requisiti di igiene
1,79 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello A Croce
Forma
L
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 2
con bussola sporgente
Materiale corpo base
poliammide
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
grigio nerastro
Superficie componente
passivate blu
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura
M06
H=Altezza
22
L=Lunghezza filettatura
15
D2
13,5
H2
12
H3
9,5
Descrizione
Materiale
Poliammide termoplastica rinforzata, grigio-nera RAL 7021.
Elementi in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inox 1.4305.
Elementi in acciaio classe di resistenza 5.8 o in acciaio inox 1.4305.
Versione
Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.
Nota
I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.
Utilizzo
Questi pomelli a croce, grazie alla loro impugnatura liscia e chiusa, sono molto facili da pulire. Idonei all´utilizzo in ambienti con temperature alte e da elevati requisiti igienici.
Vantaggi
Resistente all'umidità e ai detergenti (nel corso della disinfezione), nessun effetto collaterale tossico (biocompatibile).
I pomelli a croce possono essere stretti e allentati senza attrezzi.
Idonei al fissaggio e al serraggio manuale. Diverse dimensioni della filettatura.
I pomelli a croce possono essere stretti e allentati senza attrezzi.
Idonei al fissaggio e al serraggio manuale. Diverse dimensioni della filettatura.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.