Maniglia A Staffa
ad angolo
alluminio
- Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale
- Sezione rotonda
- Montaggio: dal retro
50,98 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia A Staffa
Ausführung 1
ad angolo
Materiale corpo base
alluminio
A=Distanza dei fori
400
D=Foro di montaggio
M08
F=Capacità di carico (N)
1000
L=Lunghezza
416
B
116
D1
16
H
98
Maniglia a staffa: sezione
rotonda
Montaggio
dal retro
Descrizione
Materiale
Alluminio a sezione circolare EN AW-6060.
Versione
rettificato, sabbiato con microsfere di vetro e anodizzazione nera semilucida.
Nota
Le rondelle terminali non sono incluse nella fornitura.
Su richiesta
Lunghezze della maniglia a piacere.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.