IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Staffa a leva
Dimensioni
32
Versione 1
pneumatico
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componenti
acciaio
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
anodizzato
Superficie componente
cromatura dura
B=Larghezza
60
D=Filettatura
M50X1,5
H=Altezza
170
A
52
A1
60
A2
22
B1
45
B2
23
B3
80
B4
18
D1
6,5
D2
G1/8
F1 N
370
H1
73
H2
57
H3
25
H4
13
H5
10,5
H6
50-56
H7
20
Sistema di fissaggio
avvitabile con flangia

Descrizione

Materiale
Corpo base alluminio.
Pistone acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato colore nero.
Pistone con cromatura dura.
Nota
Le staffe a leva pneumatiche avvitabili con flangia sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione del pezzo.
Data la forma costruttiva è possibile un montaggio con ingombro minimo. Con l'ausilio del filetto di avvitamento la staffa girevole può essere regolata in altezza ed è idonea per un montaggio incassato nel dispositivo.

Data la funzione a doppio effetto della staffa, il pistone viene movimentato verso il basso e verso l'alto per effetto della pressione.

Le staffe a leva possono essere utilizzate per serrare pezzi con un profilo ridotto.

La staffa a leva non deve essere ostacolata nei suoi movimenti. F1 = pressione di esercizio max. consentita a 7 bar.

Rispetto alle staffe girevoli, le staffe a leva di misura uguale possono creare forze di serraggio superiori grazie al meccanismo a leva.

La staffa a leva avvitabile con flangia può essere fissata dall'alto o dal basso con l'ausilio di una ghiera a intagli a norma DIN 70852 (07590-05). È anche possibile fissare la staffa a leva sul dispositivo dall'alto mediante quattro viti a testa cilindrica.

La posizione del braccio tenditore può essere adattata singolarmente.

La staffa girevole deve essere operata solo con aria oliata.

I fori di fissaggio nella flangia hanno le stesse dimensioni di quelli della flangia filettata 05610-20.

Le ghiere a intagli non sono incluse nella fornitura.
Nota disegno
1) Serraggio
2) Rilascio
3) Rilasciato
4) Serrato
Accessory
07590-05 Ghiera a intagli DIN 70852.
05610-20 Flangia filettata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche