Pressore A Molla
forza elastica standard
acciaio
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Sfera temprata
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
Unità di vendita
3,04 € / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressore A Molla
Ausführung 1
forza elastica standard
Versione 2
1009
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
perno in acciaio
D=Filettatura
M06
F1=Spinta iniziale della molla
7
F2=Spinta finale della molla c
20
Forma=Forma pressore
puntale piatto
G=Chiave di assemblaggio g
14
L=Lunghezza
20
MS=Coppia di avvitamento ca. n
0,45
MS=Coppia di svitamento ca. nm
0,22
D1
2,7
H
2,5
L1
7
N
1
Profilo dell'attacco
esagono incassato
S
2
T1
1
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Frenafiletto in nylon.
Puntale in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Frenafiletto in nylon.
Versione
brunito. Puntale temprato.
Nota
Questo pressore trova impiego principalmente come espulsore e come battuta elastica nella fabbricazione di utensili.
Il puntale si aziona in direzione assiale.
Il puntale si aziona in direzione assiale.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
1) Perno filettato incollato
1) Perno filettato incollato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.