Pressore A Molla
con frenafiletto
acciaio inox
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Sfera temprata
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
Unità di vendita
6,26 € / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressore A Molla
Ausführung 1
con frenafiletto
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
sfera in acciaio inox
D=Filettatura
M03
F1=Spinta iniziale della molla
5
F2=Spinta finale della molla c
7
F=Forza elastica
potenziata
Forma=Forma pressore
sfera
H=Corsa
0,4
L=Lunghezza
9
MS=Coppia di avvitamento ca. n
0,1
MS=Coppia di svitamento ca. nm
0,07
D1
1,5
L1
4
Profilo dell'attacco
esagono incassato
S
1,5
Descrizione
Materiale
Corpo 1.4305.
Sfera 1.4034.
Molla 1.4310.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Superficie non trattata. Sfera temprata.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.