Pressore A Molla
con frenafiletto
acciaio
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Sfera temprata
- con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte
Unità di vendita
2,67 € / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressore A Molla
Ausführung 1
con frenafiletto
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
sfera in acciaio
D=Filettatura
M08
F1=Spinta iniziale della molla
15
F2=Spinta finale della molla c
30
F=Forza elastica
standard
Forma=Forma pressore
sfera
H=Corsa
1,5
L=Lunghezza
18
MS=Coppia di avvitamento ca. n
1,1
MS=Coppia di svitamento ca. nm
0,38
D1
5
L1
8
Profilo dell'attacco
esagono incassato
S
4
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Frenafiletto in nylon.
Sfera in acciaio.
Molla in acciaio per molle cl. D.
Frenafiletto in nylon.
Versione
brunito. Sfera temprata.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.