IT
Choose your Language
Denominazione
Spina Di Posizione
Forma
V
Dimensioni
4
Ausführung 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con anello portachiavi
Tipo di prodotto
senza collare
Materiale corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
temprato
Chiave in acciaio
1.4034
D1=Diametro esterno
22
D=Diametro del perno
10
F1=Spinta iniziale della molla
15
F2=Spinta finale della molla c
34
L=Lunghezza
78
S=Corsa
10
Controdado
senza controdado
D4
28
F x 30°
2,8
L1
40

Descrizione

Materiale
Modello in acciaio:

perno di bloccaggio temprato:

corpo 1.0403 saldabile.

Perno di bloccaggio classe di resistenza 5.8.



Modello in acciaio inox:

Perno di bloccaggio temprato:

corpo 1.4301 saldabile.

Perno di bloccaggio 1.4034.



Perno di bloccaggio non temprato:

corpo 1.4301 saldabile.

Perno di bloccaggio 1.4305.



Anello 1.4310, non trattato.
Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota
Le spine di posizione vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
L'anello permette l'azionamento automatico della spina di posizione (controllato da programma) mediante un cilindro pneumatico o il comando a distanza mediante cavetti Bowden.
Se la spina di posizione viene saldata, il manicotto deve essere fissato in modo che la molla non subisca danni a livello termico a causa delle alte temperature.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche