IT
Choose your Language
Denominazione
Spina Di Posizione
Forma
A
Dimensioni
2
Ausführung 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
eco
Tipo di prodotto
versione corta
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
resina termoplastica
Colore componenti
grigio nerastro RAL 7021
Superficie corpo base
non temprato
D1=Filettatura
M12
D=Diametro del perno
6
F1=Spinta iniziale della molla
6
F2=Spinta finale della molla c
12
L=Lunghezza
41,7
M=Coppia di serraggio max. Nm
15
S=Corsa
6
Controdado
senza controdado
D2
25
F x 30°
1,8
L1
10
L2
8
SW1
14
Tipo di stampo
senza incavo d'arresto, senza controdado

Descrizione

Materiale
Modello in acciaio:

perno di bloccaggio non temprato.

corpo filettato 1.0718.

Perno di bloccaggio 1.4305.



Modello in acciaio inox:

perno di bloccaggio non temprato.

corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio 1.4305.



Impugnatura in resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio non temprato.
Bussola filettata passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.

Versione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Elementi in acciaio non trattato.
Nota
Le spine di posizione vengono utilizzate dove si deve impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Le spine di posizione con filettatura e perni di bloccaggio non rettificati e non temprati sono un'alternativa economica alle spine di posizione esistenti. Questa precisione è sufficiente per molte applicazioni. Le tolleranze di produzione minori rendono inoltre questi prodotti meno sensibili a errori di allineamento che possono verificarsi all'allineamento delle spine di posizione rispetto al foro nel contropezzo.
Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche