Pressore A Molla
acciaio inox
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale
- Montaggio semplice
Unità di vendita
6,81 € / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressore A Molla
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
perno in POM
D=Filettatura
M10
F1=Spinta iniziale della molla
8
F2=Spinta finale della molla c
31
F=Forza elastica
standard
Forma=Forma pressore
puntale
G=Chiave di assemblaggio g
50
H=Corsa
3
L=Lunghezza
22
D1
4
N
1,6
Profilo dell'attacco
esagono incassato
S
3
T1
1,4
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio inox 1.4305.
Puntale in POM.
Molla in acciaio inox 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Nota disegno
1) Perno filettato incollato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.