IT
Choose your Language
Denominazione
Perno Di Fissaggio
Dimensioni
2
Ausführung 1
con impugnatura a fungo
Versione 2
con bloccaggio assiale magnetico
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
resina termoplastica
D1=Diametro del perno
6
D3=Foro di alloggiamento
6
F1=Forza di tenuta ca. N
43
F4=Resistenza al taglio (doppi
22
L=Lunghezza
15
B
23
D
33,2
D2
17,3
L2
33
L3
26,1
L5
15

Descrizione

Materiale

Maniglia in resina termoplastica.

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Magnete NdFeB.

Versione
Maniglia nera.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I perni di fissaggio con bloccaggio assiale magnetico servono per il fissaggio e il collegamento rapido e semplice di componenti e pezzi da lavorare.
Un magnete integrato nell'impugnatura garantisce la sicurezza del posizionamento assiale e fa sì che il perno di fissaggio si mantenga in posizione di inserimento.

Le superfici lisce e un foro di innesto verticale incidono positivamente sulle forze di tenuta.

Sistemi di tenuta opzionali permettono di assicurare i perni di fissaggio in modo che sia impossibile perderli.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.
Su richiesta
Altre lunghezze dei perni.
Nota disegno
1) Magnete
2) Pezzo magnetico / pezzo da lavorare
Accessory
Cavo di sicurezza a spirale 03199....
Cavetto di tenuta con occhiello 03199....
Anello 03199....
Catene a sfere 96390....
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem