Materiale
Acciaio zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio zincato.
Nota
I perni di fissaggio con chiusura a scatto servono per il fissaggio rapido e semplice, ma anche per il collegamento di parti e pezzi da lavorare mobili.
L'ampia chiusura a scatto consente di assicurare le parti da collegare su una sezione trasversale ampia. Inoltre può essere sottoposta a carico nella direzione assiale.
Le cave di arresto nella chiusura a scatto consentono il posizionamento esatto di ”chiuso” e ”aperto”.
L'ampia chiusura a scatto consente di assicurare le parti da collegare su una sezione trasversale ampia. Inoltre può essere sottoposta a carico nella direzione assiale.
Le cave di arresto nella chiusura a scatto consentono il posizionamento esatto di ”chiuso” e ”aperto”.
Nota disegno
1) Cava di arresto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.
Locking pins with folding latch
norelem locking pins with folding latch are suitable in particular for locking mechanisms in fixture and machine construction. Not only are they useful for fast and easy fixing of moving parts and workpieces; locking pins with folding latch are also used for the permanent connection of two parts.
At the bottom end of the pin there is a folding latch which is used to secure a connection between two parts. The wide folding latch can be set to two positions thanks to a recess in the centre.
The product range from norelem includes locking pins with folding latch, standard locking pins and locking pins with key ring.
At the bottom end of the pin there is a folding latch which is used to secure a connection between two parts. The wide folding latch can be set to two positions thanks to a recess in the centre.
The product range from norelem includes locking pins with folding latch, standard locking pins and locking pins with key ring.