{"product":{"productId":"agid.18204","price":2.69,"name":"Cavetto di tenuta forma B, con capocorda a crimpare a entrambe le estremità"},"currency":"EUR"}
- Rivestimento di plastica
- Impiego flessibile
- Temperatura di esercizio +80° C
Descrizione
Materiale
Cavetto di tenuta in acciaio inox.
Capocorda a crimpare in alluminio.
Capocorda a crimpare in alluminio.
Versione
Cavetto di tenuta con rivestimento di plastica.
Nota
Con il cavetto di tenuta e l'anello 03199 è possibile fissare gli imbastitori 03193, 03194 e 03196 e i perni di fissaggio 03195, in modo che non possano andare perduti. Per fissare il cavetto di tenuta si utilizza una vite M5.
Temperatura di utilizzo: +80 °C.
Temperatura di utilizzo: +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.