Materiale
Corpo in acciaio da bonifica,
sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.2067.
Forma D: sfera con inserto in POM.
Forma H: sfera con inserto in POM.
Forma K: sfera con inserto in metallo duro.
Forma M: sfera in metallo duro.
sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.2067.
Forma D: sfera con inserto in POM.
Forma H: sfera con inserto in POM.
Forma K: sfera con inserto in metallo duro.
Forma M: sfera in metallo duro.
Versione
Corpo trattato termicamente e fosfatato.
Sfera temprata.
Forma M sfera nichelata.
Sfera temprata.
Forma M sfera nichelata.
Mostra di più
Mostra di meno
Supporti oscillanti, forma C, con filettatura esterna, sfera spianata, piana
da
25,78 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti oscillanti, forma D, con filettatura esterna, sfera spianata, con inserto in POM
da
35,90 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti oscillanti, forma C, con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura
da
33,42 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti oscillanti, forma M, con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura
da
47,08 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti oscillanti, forma G, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, piana
da
24,45 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti oscillanti, forma H, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con inserto in POM
da
33,97 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti oscillanti, forma J, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con zigrinatura
da
32,06 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporti oscillanti, forma K, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con inserto in metallo duro
da
50,19 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio da bonifica,
sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.2067.
Forma D: sfera con inserto in POM.
Forma H: sfera con inserto in POM.
Forma K: sfera con inserto in metallo duro.
Forma M: sfera in metallo duro.
sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.2067.
Forma D: sfera con inserto in POM.
Forma H: sfera con inserto in POM.
Forma K: sfera con inserto in metallo duro.
Forma M: sfera in metallo duro.
Versione
Corpo trattato termicamente e fosfatato.
Sfera temprata.
Forma M sfera nichelata.
Sfera temprata.
Forma M sfera nichelata.
Nota
I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi.
Sfera bloccata contro la rotazione.
* Vale solo se è stata rispettata la profondità di foro minima.
Sfera bloccata contro la rotazione.
* Vale solo se è stata rispettata la profondità di foro minima.
Nota disegno
Forma C: con filettatura esterna, sfera spianata, liscia
Forma D: con filettatura esterna, sfera spianata, con inserto in POM
Forma F: con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura
Forma M: con filettatura esterna, sfera spianata, con inserto in metallo duro
Forma G: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, liscia
Forma H: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con inserto in POM
Forma J: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con zigrinatura
Forma K: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con inserto in metallo duro
Forma D: con filettatura esterna, sfera spianata, con inserto in POM
Forma F: con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura
Forma M: con filettatura esterna, sfera spianata, con inserto in metallo duro
Forma G: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, liscia
Forma H: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con inserto in POM
Forma J: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con zigrinatura
Forma K: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con inserto in metallo duro