Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Mostra di più
Mostra di meno
UNILOCK 5 assi, base di montaggio per serraggio universale, versione grande, grandezza del sistema 80 mm
da
805,00 €
+ IVA
più le spese di spedizione
UNILOCK 5 assi, base di montaggio per serraggio universale, versione piccolo, grandezza del sistema 80 mm
da
708,40 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota
Le piastre d'appoggio 5 assi UNILOCK per serraggio universale sono adatte per tavole macchina con sistema a griglia forata o alle tavole nella versione con cave a T, nonché a piastre a griglia. Grazie alla loro struttura stabile, questi rialzi si prestano a essere usati come elementi base per pezzi da lavorare grandi e pesanti. La disposizione delle cave di fissaggio consente un adattamento flessibile al pezzo da lavorare e alla tavola macchina.
Nella versione più grande, è possibile ottenere distanze maggiori tra le scanalature a T.
Nella versione piccola, le cave di fissaggio sono aperte per una migliore espulsione dei trucioli.
Nella versione più grande, è possibile ottenere distanze maggiori tra le scanalature a T.
Nella versione piccola, le cave di fissaggio sono aperte per una migliore espulsione dei trucioli.
Vantaggi
Struttura base stabile per il fissaggio dei moduli base 5 assi per il serraggio di pezzi da lavorare grandi e pesanti.
Fissaggio rapido delle piastre d'appoggio grazie alle numerose cave di fissaggio presenti sulle tavole macchina.Flessibilità per il posizionamento dei pezzi da lavorare sulla tavola macchina.
Fissaggio rapido delle piastre d'appoggio grazie alle numerose cave di fissaggio presenti sulle tavole macchina.Flessibilità per il posizionamento dei pezzi da lavorare sulla tavola macchina.
Nota disegno
Forma GA: versione grande
Forma KA: versione piccolo
Forma KA: versione piccolo