Ganascia superiore
1356
acciaio da bonifica
grezzo
- Per la lavorazione di un contorno pezzo
- Possibilità di trattamento termico dopo la lavorazione
- Compatibile con sistema di bloccaggio multiplo
32,96 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Ganascia superiore
Ausführung 1
1356
Versione 2
con sovrametallo
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
50
D1=Per vite DIN 912
M05
H=Altezza
25
L=Lunghezza
17
Adatti per larghezza di sistem
50
B1
30
B2
5
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili.
Versione
trattato termicamente (HRC32).
Nota
Ganasce di supporto con sovrametallo fisse DS e ES per lavorazioni dedicate e su specifica del cliente.
Utilizzo
Le ganasce di supporto vengono avvitate sulle battute fisse ES e DS.
Vantaggi
Le ganasce di supporto trattate possono essere riutilizzate per serie successive.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.