IT
Choose your Language
Denominazione
Morsetto A V
Forma
E
Ausführung 1
su due lati, bilaterale
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
temprato e fosfatato
B=Larghezza
50
C=Foro passante per
M12
D=Filettatura interna
M05
F3=Forza di serraggio max. kN
30
H=Altezza
25
M=Coppia di serraggio max. Nm
85
Z=Vite a testa cilindrica DIN
M12X25
B1
30
B2
18
H1
12,5
H3
3,5
H4
5
H5
9
H6
4,75
L max.
60
L min.
54
Tipo di stampo
con pin

Descrizione

Descrizione del prodotto
Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli.
Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
I morsetti a V possono essere utilizzati insieme in linea sia nei fori filettati sia nella cave a T.
Il serraggio della vite permette il bloccaggio dei pezzi: il movimento dei segmenti spinge i pezzi contro le ganasce.
Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze.
Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm.
Materiale
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.
Versione
Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.
Nota
I due fori di avvitamento presenti sulla superficie di fissaggio permettono di montare altri supporti in modo da ottimizzare il bloccaggio dei pezzi.
Fornitura
Morsetto a V.
Vite di fissaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem