IT
Choose your Language
Denominazione
Bullone Di Fissaggio
Forma
B
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM
Ausführung 1
UNILOCK
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
D=Alloggiamento
18
D1
M12
D2
16,5
D3
10,3
H
5
SW
10
T
10,5

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota
I bulloni di fissaggio UNILOCK sono ideati per serrare e posizionare i pezzi da lavorare.
I bulloni di fissaggio sono avvitati all'elemento intercambiabile e adattati ai vari moduli di base.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK in connessione con le viti di fissaggio M10, M12, M16 sono possibili le seguenti forze di tenuta
sono possibili le seguenti forze di tenuta:

- Forza di tenuta (M10) 35.000 N
- Forza di tenuta (M12) 50.000 N
- Forza di tenuta (M16) 75.000 N

Per altri bulloni di fissaggio della stessa dimensione del sistema, vedere 42208, 42210 e 42208 con perni filettati.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche