norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNILOCK 5 assi, adattatore di riduzione grandezza del sistema 80 mm
42206

UNILOCK 5 assi, adattatore di riduzione grandezza del sistema...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio per utensili anti-ruggine.
Bulloni di fissaggio in acciaio da cementazione
Versione:Corpo base superfici funzionali temprate e rettificate.
Bulloni di fissaggio ossidati. Superfici funzionali temprate e rettificate.
Nota:Gli adattatori di riduzione UNILOCK per sistemi a 5 assi sono concepiti per il serraggio e il posizionamento del pezzo da lavorare. Gli adattatori di riduzione possono essere avvitati con il pezzo e montati sul modulo base o sul modulo strutturale. Gli adattatori di riduzione sono disponibili in versione rigida.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42206 UNILOCK 5 assi, adattatore di riduzione grandezza del sistema 80 mm 221 kB
 Nota tecnica per sistema di serraggio modulare 80 7,9 MB

Disegni

UNILOCK 5 assi, adattatore di riduzione grandezza del sistema 80 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2Forma

Tipo
di stampo
DHH1CADAcc.PrezzoOrdinare
42206-501101duroACentraggioM10 x 1005025,5 353,05 €
42206-502101duroBPerno differenzialeM10 x 1005025,5 388,70 €
42206-503101duroCBullone Di FissaggioM10 x 1005025,5 346,15 €
42206-501121duroACentraggioM12 x 1005027,5 353,05 €
42206-502121duroBPerno differenzialeM12 x 1005027,5 388,70 €
42206-503121duroCBullone Di FissaggioM12 x 1005027,5 346,15 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90