Riduttore 5 Assi
UNILOCK
acciaio per utensili, inossidabile
- Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare
- Versione dura
- Accessibile senza bordi ingombranti
- Superfici funzionali temprate e rettificate
208,54 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Riduttore 5 Assi
Forma
A
Dimensioni
grandezza del sistema 50MM
Ausführung 1
UNILOCK
Versione 2
duro
Materiale corpo base
acciaio per utensili, inossidabile
D=Filettatura
M08
H=Altezza
50
D
50
D1
20
D2
12
D3
8,5
D4
13,3
H1
12
H2
8,2
Descrizione
Materiale
Acciaio per utensili
Versione
Superfici funzionali temprate e rettificate.
Corpo base e bullone di fissaggio monopezzo.
Corpo base e bullone di fissaggio monopezzo.
Nota
I riduttori UNILOCK per sistemi a 5 assi sono concepiti per il serraggio e il posizionamento del pezzo da lavorare.
I riduttori possono essere avvitati con il pezzo e montati sul modulo base o sul modulo di fissaggio aggiuntivo.
Inoltre il riduttore con formato di sistema 50 può essere combinato con il formato di sistema 80.
I riduttori possono essere avvitati con il pezzo e montati sul modulo base o sul modulo di fissaggio aggiuntivo.
Inoltre il riduttore con formato di sistema 50 può essere combinato con il formato di sistema 80.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.