Bullone Di Fissaggio
UNILOCK
acciaio da cementazione
brunito
- Per il serraggio e il posizionamento di grandi pezzi da lavorare e dispositivi
- Bullone di fissaggio combinabile con diversi moduli di cambio
- Superfici funzionali rettificate
- Temprato
192,10 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bullone Di Fissaggio
Forma
A
Dimensioni
GRANDEZZA DEL SISTEMA 138MM
Ausführung 1
UNILOCK
Materiale corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
brunito
D1=Diametro
25
D=Alloggiamento
38
D2
37
D3
25
H
9,5
T
24,5
Tipo di stampo
Centraggio
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
Versione
Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota
I bulloni di fissaggio UNILOCK sono ideati per serrare e posizionare pezzi da lavorare e attrezzature. I bulloni di fissaggio vengono avvitati sull'elemento di sostituzione.
Su richiesta
Altre versioni.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.