norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Morsetti a doppio cuneo con sovrametallo
04523

Morsetti a doppio cuneo con sovrametallo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parte esterna profilo in alluminio.
Cuneo in acciaio da cementazione.
Versione:Parte esterna anodizzata.
Cuneo brunito.
Nota:Con un morsetto a V è possibile serrare simultaneamente due pezzi da lavorare. Con una fresatura specifica, è possibile fissare i pezzi con perfetto accoppiamento di forma, in modo che risultino stabili e senza tensione. Grazie alla struttura compatta, è possibile ottenere serraggi multipli con poco ingombro.Nota disegno:
1) La piastra di bloccaggio viene utilizzata solo per la fresatura sagomata, non per il serraggio del pezzo.
Particolarità:
RoHS

Disegni

Morsetti a doppio cuneo con sovrametallo

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1LL1B1
min. - max.
B2B3HH1Forza di
bloccaggio
max. kN
Coppia
di serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04523-04M4M215,710,1628,6 - 29,110,64,612,76,32,23,4 44,95 €
04523-06M6M423,915,938,1 - 3916,16,619,19,46,714,3 47,36 €
04523-08M8M431,820,650,8 - 5220,89,925,412,78,914,5 65,78 €
04523-12M12M547,530,576,2 - 7830,915,738,11915,638,4 182,57 €
04523-16M16M663,541,28101,6 - 103,941,320,350,825,426,774,6 297,85 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90