Staffa Di Serraggio
per unità di bloccaggio telescopica
acciaio
- Attacco al pezzo da lavorare
- Regolabile in modo flessibile
- Interfaccia per lo stabilizzatore tramite sfera di bloccaggio con calotta
748,60 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa Di Serraggio
Dimensioni
50
Ausführung 1
per unità di bloccaggio telescopica
Versione 2
con sfera
Materiale corpo base
acciaio
B=Larghezza
64
D=Diametro sfera
50
G=Filettatura
M16
H=Campo di serraggio
0-45
L1=Lunghezza filettatura
25
B1
79
H1
27
L
20
L2
76
L3
66
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Staffa di serraggio nero ossidato.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Nota
L'unità di serraggio viene utilizzata per il collegamento al pezzo. La sfera di bloccaggio può essere fissata in più punti della staffa di serraggio. In questo modo la staffa di serraggio è regolabile in modo flessibile.
Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema.
Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.