{"product":{"productId":"agid.20139","price":670.45,"name":"Staffa di serraggio per unità di serraggio telescopica"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
Staffa di serraggio nero ossidato.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Staffa di serraggio nero ossidato.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Sfera di bloccaggio non trattata.
Nota
L'unità di serraggio viene utilizzata per il collegamento al pezzo. La sfera di bloccaggio può essere fissata in più punti della staffa di serraggio. In questo modo la staffa di serraggio è regolabile in modo flessibile.
Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema.
Le sfere di bloccaggio possono essere sostituite tra le due dimensioni del sistema.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.