norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Set di fissaggio per tecnica di serraggio a punto zero per supporto del pezzo da lavorare
02405

Set di fissaggio per tecnica di serraggio a punto zero per...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Nota:Il set di fissaggio è indicato per l'adattamento su stazioni di serraggio UNILOCK.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 02405 Set di fissaggio per tecnica di serraggio a punto zero per supporto del pezzo da lavorare 205 kB
 Nota tecnica per il supporto del pezzo da lavorare 651 kB

Disegni

Set di fissaggio per tecnica di serraggio a punto zero per supporto del pezzo da lavorare

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniD

D1HH1CADAcc.PrezzoOrdinare
02405-25402525,4781035 287,50 €
02405-50405050781030 338,77 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90