|
|
02404Set di fissaggio per cava a T per supporto del pezzo da lavorare |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | B | D | D1 | D2 | H | H1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02404-2514 | 25 | 14 | 25,4 | M10 | 78 | 10 | 35 |  | | 206,11 € | | 02404-2518 | 25 | 18 | 25,4 | M10 | 78 | 10 | 35 |  | | 206,11 € | | 02404-2522 | 25 | 22 | 25,4 | M10 | 78 | 10 | 35 |  | | 206,11 € | | 02404-2528 | 25 | 28 | 25,4 | M10 | 78 | 10 | 35 |  | | 206,11 € | | 02404-5014 | 50 | 14 | 50 | M10 | 78 | 10 | 30 |  | | 223,87 € | | 02404-5018 | 50 | 18 | 50 | M10 | 78 | 10 | 30 |  | | 223,87 € | | 02404-5022 | 50 | 22 | 50 | M10 | 78 | 10 | 30 |  | | 223,87 € | | 02404-5028 | 50 | 28 | 50 | M10 | 78 | 10 | 30 |  | | 223,87 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|