{"product":{"productId":"agid.20790","price":2375.9,"name":"KIT STABILIZZATORE PER PE CON VALIGETTANLM"},"currency":"EUR"}
Kit Stabilizzatore Per Pezzo Da Lavorare
con valigetta
Unità di vendita
2.375,90 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Kit Stabilizzatore Per Pezzo Da Lavorare
Versione 1
con valigetta
RoHS
true
Descrizione
Materiale
Valigetta in plastica.
Per il contenuto vedere il gruppo di prodotti corrispondente.
Per il contenuto vedere il gruppo di prodotti corrispondente.
Versione
colore nero.
Nota
Con il set stabilizzatore è possibile regolare in continuo dimensioni comprese tra 355 - 980 mm.
Il set stabilizzatore costituisce l'attrezzatura di base per il supporto di pezzi in lavorazione.
La valigetta serve per conservare i singoli componenti dello stabilizzatore.
La lunghezza dello stabilizzatore dei pezzi in lavorazione è regolabile in continuo.
Grazie al meccanismo di blocco è possibile fissare l'albero contro movimenti di trazione e pressione.
Il set stabilizzatore costituisce l'attrezzatura di base per il supporto di pezzi in lavorazione.
La valigetta serve per conservare i singoli componenti dello stabilizzatore.
La lunghezza dello stabilizzatore dei pezzi in lavorazione è regolabile in continuo.
Grazie al meccanismo di blocco è possibile fissare l'albero contro movimenti di trazione e pressione.
Fornitura
- Valigetta
- Stabilizzatore pezzi, 02400-355505
- Albero di prolunga L75, 02401-1625075
- Albero di prolunga L100, 02401-1625100
- Albero di prolunga L150, 02401-1625150
- Regolazione fine, 02402-25120150
- Kit di fissaggio per dadi a T, kit di dadi da 14, 02404-2514
- Dadi per cave a T da 18 con M10, 07060-10.002
- Dadi per cave a T da 22 con M10, 07060-104.001
- Sfera di bloccaggio con calotta M12, 02408-3251240
- Sfera di bloccaggio con calotta M16, 02408-3251640
- Stabilizzatore pezzi, 02400-355505
- Albero di prolunga L75, 02401-1625075
- Albero di prolunga L100, 02401-1625100
- Albero di prolunga L150, 02401-1625150
- Regolazione fine, 02402-25120150
- Kit di fissaggio per dadi a T, kit di dadi da 14, 02404-2514
- Dadi per cave a T da 18 con M10, 07060-10.002
- Dadi per cave a T da 22 con M10, 07060-104.001
- Sfera di bloccaggio con calotta M12, 02408-3251240
- Sfera di bloccaggio con calotta M16, 02408-3251640
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.