{"product":{"productId":"agid.2339","price":113.28,"name":"BULLONE D'ARRESTO CON CONTRODADO H=100ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Bullone D'Arresto
con controdado
acciaio da bonifica
- Sostegno di punti di serraggio iperstatici
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Regolabile in altezza
- Posizionamento flessibile
Unità di vendita
113,28 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bullone D'Arresto
Versione 1
con controdado
Materiale
corpo base
acciaio da bonifica
H=Altezza
100
B
18
Campo di regolazione
100 - 140
F
kN
60
H1
140
Piastra d'appoggio
76x111
RoHS
true
S
17
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
martellato, mandrino con filettatura a profilo trapezoidale 30 x 6.
Nota disegno
1) Foro di centraggio per 02210
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.