Dispositivo Di Serraggio
versione corta
acciaio da bonifica
nero
zincato
204,39 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo Di Serraggio
Ausführung 1
versione corta
Versione 2
semplice
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
zincato
B=Lunghezza/Larghezza
45
D3=Filettatura
M06
D=Filettatura
M10
F=Forza di serraggio kN
22
H=Altezza
30
L3=Lunghezza
47,5
L=Lunghezza/Larghezza
65
M1=Coppia di serraggio nm
50
M2=Coppia di serraggio nm
35
A max.
50
A min.
15
B1
13
D2
M12
H1
58
H2
5-38
L1
11
Larghezza cava
12
SW
6
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
forgiato, nero zincato.
Nota
Per ridurre l'usura della vite di aggiustaggio si consiglia di utilizzare pasta per viti.
L'altezza dell'attrezzo di bloccaggio può essere aumentata ulteriormente tramite l'elemento intermedio.
La fornitura comprende l'attrezzo di serraggio, l'elemento di supporto, tasselli DIN 508 con vite di aggiustaggio della classe di resistenza 12.9.
L'altezza dell'attrezzo di bloccaggio può essere aumentata ulteriormente tramite l'elemento intermedio.
La fornitura comprende l'attrezzo di serraggio, l'elemento di supporto, tasselli DIN 508 con vite di aggiustaggio della classe di resistenza 12.9.
Utilizzo
Utilizzando la vite di aggiustaggio si regola l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.
Vantaggi
- Forza di tenuta molto alta pari a 22–49 kN.
- Altezza di montaggio bassa.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 12–28 mm e sistemi modulari M10, M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
- Altezza di montaggio bassa.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 12–28 mm e sistemi modulari M10, M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
Accessory
Elemento di rialzo 04630
Pressori 04631
Pressori 04631
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.