IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Morsa Laterale
Forma
A
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Colore corpo base
nero
Superficie corpo base
brunito
B=Larghezza
75
D2=Filettatura
M4x6
D=Filettatura
M4
H=Altezza
32
L=Lunghezza
52
SW=Apertura chiave
19
T=Altezza di filettatura
6
B1
60
B2
45
B3
15
B4
30
Coppia di serraggio max. Nm
25
Corsa S
3
D1
6,6
Forza di bloccaggio kN
9
H1
27
H2
18
H3
18
H4
18
H5
8
L1
10
L2
48
L3
20
L4
14
L5
3
SW1
8

Descrizione

Materiale
Corpo base in acciaio da bonifica.
Leva di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione
Corpo base brunito.
Superficie di serraggio rettificata.
Nota
Stringere la vite di regolazione per evitare che la morsa laterale scivoli indietro durante il processo di serraggio. (Forma A)
Vantaggi
- Forze di serraggio elevate
- Superfici di serraggio rettificate
- La forza di trazione impedisce il sollevamento del pezzo
Nota disegno
1) vite di regolazione
2) vite a testa cilindrica
3) perno filettato
4) posizione di riposo
5) corsa di precarico
6) posizione iniziale di serraggio
7) posizione serrata
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche