norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganasce di serraggio stabili, in acciaio, piatte
04500-10

Ganasce di serraggio stabili, in acciaio, piatte

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio da bonifica.
Ganasce in acciaio da cementazione.
Versione:Corpo base brunito.
Ganasce cementate.
Nota:Le ganasce possono essere utilizzate da entrambi i lati: liscio per superfici lavorate e zigrinato per le superfici grezze.
La ganascia può essere fissata stabilmente al piano della macchina con due viti per cave a T 07040 da scegliere in base alla larghezza della fessura
( da ordinare separatamente).
Particolarità:
RoHS

Disegni

Ganasce di serraggio stabili, in acciaio, piatte

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineCompatibile con
larghezza cava
LL1L2B

B1H
max.
H
min.
H1H2SS1Forza di
bloccaggio
F (kN)
F1
kN
SWCoppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04500-10-1312/1412882194014,433,5282025,4838/151,2/2,21320/40 371,45 €
04500-10-1912/14/16/18177113296519605030401268/15/20/281,2/2,2/3/4,21620/40/45/60 385,25 €
04500-10-2620/22/24/28/3022413529752673603640127,525/25/32/32/364,5/4,5/4,8/4,8/5,41885/85/95/95/110 520,95 €
04500-10-3832/36/4225615234903891,57446401210507,521160 757,85 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90