{"product":{"productId":"agid.3071","price":416.3,"name":"STAFFA DI FISSAGGIO LATE. A=120 39X34ACCIAIO BRUNITO, COMP:ACCIAIOCEMENTAZIONE CEMENTATO"},"currency":"EUR"}
Morsa con effetto discendente
acciaio
brunito
- Serraggio del pezzo con effetto discendente
- Ganasce per morsa temprate
- Per forze di serraggio elevate
- Ideali per la lavorazione di pezzi bassi
Unità di vendita
416,30 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Morsa con effetto discendente
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
brunito
Superficie
componente
cementato
A=Lunghezza
120
B=Larghezza
39
F=Forza di
serraggio
N
16000
H=Altezza
34
Applicazione
parti lavorate
Azionamento
Vite
D
18,2
D1
24
D2
10,5
E
4
E1
1
H1
40
H2
20
K
40,5
K1
2,5
L
65,5
L1
4
L2
21,5
Sistema di fissaggio
foro oblungo
W
10
X
6
Y
15
Z
8
Z1
4,5
Descrizione
Materiale
Corpo base in acciaio.
Ganasce per morsa in acciaio da cementazione.
Bussola di centraggio con collare in acciaio da bonifica.
Ganasce per morsa in acciaio da cementazione.
Bussola di centraggio con collare in acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Ganasce cementate.
Ganasce cementate.
Nota
Il bloccaggio laterale è adatto alla lavorazione di pezzi bassi grazie alla la sua conformazione piatta. Le ganasce temprate serrano contemporaneamente nella parte anteriore e inferiore grazie all'effetto cuneo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.