norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gancio di serraggio con supporto angolare con staffa di serraggio allungata
04374

Gancio di serraggio con supporto angolare con staffa di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Staffa verticale e vite di serraggio in acciaio da bonifica, trattato termicamente.Versione:brunito.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04374 Gancio di serraggio con supporto angolare con staffa di serraggio allungata 273 kB

Disegni

Gancio di serraggio con supporto angolare con staffa di serraggio allungata

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3ABB1B2B3B4B5HH1H2H3LMSSWCoppia
di serraggio
max. Nm
F
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04374-0618M66,41628382619,5126182,554,5442518509457,54,5 86,63 €
04374-0826M88,42034483122,5147,526365533021641256156,5 120,18 €
04374-1033M1010,524405536,52616,5933,53,577,56135247518583011,8 152,05 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90