{"product":{"productId":"agid.22979","price":35.24,"name":"UNITÀ DI CENTRAGGIO, BUSSOLA, DI.1,D=16, ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Unità di centraggio
bussola
acciaio
- Elevata precisione di ripetibilità <0,003 mm
- Nessuno scostamento durante la connessione
- Insensibile allo sporco e ai trucioli
- Facile da usare
Unità di vendita
35,24 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Unità di centraggio
Dimensioni
1
Versione 1
bussola
Materiale
corpo base
acciaio
D=Diametro esterno
16
L=Lunghezza max.
8,5
H
min.
12,5
RoHS
true
T
9-0,1
per codice articolo
03152-10-1
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
Boccola di posizionamento compatibile con cono di posizionamento.
Range di temperatura
max. +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.