norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Cubi di staffaggio in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate
01850

Cubi di staffaggio in ghisa grigia con superfici di serraggio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione.
Le superfici di serraggio sono prelavorate con una maggiorazione di 0,5 mm.
Nota:I cubi di staffaggio con superfici di serraggio prelavorate offrono un modo veloce ed economico per produrre corpi di base con griglia specifica o fori individuali. Il piede è predisposto per il montaggio sulla tavola della macchina. Le quattro superfici di serraggio possono essere lavorate a misura dal cliente. I cubi di staffaggio sono progettati per tavole di macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Particolarità:
RoHS

Disegni

Cubi di staffaggio in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate
Cubi di staffaggio in ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate

Selezione/filtro articoli

N. ordineLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L11CADAcc.PrezzoOrdinare
01850-1000300503005005020M12M10M1215151250200-150100400 1.960,75 €
01850-1000400504005005020M16M12M16182513203002002001505525 2.401,20 €
01850-1000400654006505020M16M12M16182513203002002001505525 3.087,75 €
01850-1000500605006005020M16M12M1618301400200-2502007525 3.455,75 €
01850-1000500755007505020M16M12M1618301400200-2502007525 4.165,30 €
01850-1000630706307005025M16M16M1618351500400-31520010025 4.949,60 €
01850-1000630856308505025M16M16M1618351500400-31520010025 5.586,70 €
01850-1000800808008005025M16M16M161850164060040040030013525 7.351,95 €
01850-10008010080010005025M16M16M161850164060040040030013525 8.699,75 €
01850-100100100100010005525M20M20M1618601800200-50040016525 11.786,35 €
01850-100100125100012505525M20M20M1618601800200-50040016525 14.286,45 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90