norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Cubi di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari
01850

Cubi di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.Nota:Passo 50 ±0,02 mm.
I cubi di staffaggio con fori modulari vengono utilizzati sui centri di lavoro orizzontali.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
I cubi di staffaggio sono progettati per tavole di macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno:
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 01850 Cubi di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari 410 kB

Disegni

Cubi di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari
Cubi di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineLHH1D

D1D2D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L11Numero dei
fori modulari
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
CADAcc.PrezzoOrdinare
01850-2120300503005005012M1220M12M10M1215150250200-1501004006417 2.572,55 €
01850-2120400504005005012M1220M16M12M1618250320300200200150552512837 3.651,25 €
01850-2120400654006505012M1220M16M12M16182503203002002001505525176310 5.072,65 €
01850-2120500605006005012M1220M16M12M1618300400200-250200752520049 5.293,45 €
01850-2120500755007505012M1220M16M12M1618300400200-2502007525260412 7.057,55 €
01850-2120630706307005012M1225M16M16M1618350500400-31520010025288511 7.351,95 €
01850-2120630856308505012M1225M16M16M1618350500400-31520010025360514 10.022,25 €
01850-2120800808008005012M1225M16M16M161850064060040040030013525504813 11.248,15 €
01850-21208010080010005012M1225M16M16M161850064060040040030013525648817 15.584,80 €
01850-212100100100010005512M1225M20M20M1618600800200-500400165257921017 18.378,15 €
01850-212100125100012505512M1225M20M20M1618600800200-5004001652510121022 22.691,80 €
01850-2160300503005005016M1620M12M10M1215150250200-1501004006417 2.745,05 €
01850-2160400504005005016M1620M16M12M1618250320300200200150552512837 3.700,70 €
01850-2160400654006505016M1620M16M12M16182503203002002001505525176310 5.170,40 €
01850-2160500605006005016M1620M16M12M1618300400200-250200752520049 5.391,20 €
01850-2160500755007505016M1620M16M12M1618300400200-2502007525260412 7.179,45 €
01850-2160630706307005016M1625M16M16M1618350500400-31520010025288511 7.473,85 €
01850-2160630856308505016M1625M16M16M1618350500400-31520010025360514 10.218,90 €
01850-2160800808008005016M1625M16M16M161850064060040040030013525504813 11.517,25 €
01850-21608010080010005016M1625M16M16M161850064060040040030013525648817 15.928,65 €
01850-216100100100010005516M1625M20M20M1618600800200-500400165257921017 18.746,15 €
01850-216100125100012505516M1625M20M20M1618600800200-5004001652510121022 23.083,95 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90