norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Cubi di staffaggio in ghisa grigia con cave a T
01850

Cubi di staffaggio in ghisa grigia con cave a T

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.Nota:I cubi di staffaggio con cave a T sono utilizzati per il montaggio di attrezzature modulari su macchine orizzontali.
Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio.
I cubi di staffaggio sono progettati per tavole di macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Particolarità:
RoHS

Disegni

Cubi di staffaggio in ghisa grigia con cave a T
Cubi di staffaggio in ghisa grigia con cave a T

Selezione/filtro articoli

N. ordineLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L9L11BN=Larghezza
cava
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
CADAcc.PrezzoOrdinare
01850-3140400504005005020M16M12M16182503203002002001505510025143 3.504,05 €
01850-3140400654006505020M16M12M16182503203002002001505510025144 4.925,45 €
01850-3140500605006005020M16M12M1618300400200-2502007510025144 4.827,70 €
01850-3140500755007505020M16M12M1618300400200-2502007510025145 6.714,85 €
01850-3140630706307005025M16M16M1618350500400-31520010012525144 7.253,05 €
01850-3140630856308505025M16M16M1618350500400-31520010012525145 9.042,45 €
01850-3140800808008005025M16M16M161850064060040040030013515025144 10.193,60 €
01850-31408010080010005025M16M16M161850064060040040030013515025145 13.207,75 €
01850-314100100100010005525M20M20M1618600800200-50040016516025145 15.584,80 €
01850-314100125100012505525M20M20M1618600800200-50040016516025146 19.088,85 €
01850-3180400504005005020M16M12M16182503203002002001505510025183 3.504,05 €
01850-3180400654006505020M16M12M16182503203002002001505510025184 5.219,85 €
01850-3180500605006005020M16M12M1618300400200-2502007510025184 4.827,70 €
01850-3180500755007505020M16M12M1618300400200-2502007510025185 7.107,00 €
01850-3180630706307005025M16M16M1618350500400-31520010012525184 7.326,65 €
01850-3180630856308505025M16M16M1618350500400-31520010012525185 9.482,90 €
01850-3180800808008005025M16M16M161850064060040040030013515025184 10.561,60 €
01850-31808010080010005025M16M16M161850064060040040030013515025185 13.870,15 €
01850-318100100100010005525M20M20M1618600800200-50040016516025185 15.584,80 €
01850-318100125100012505525M20M20M1618600800200-50040016516025186 19.088,85 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90