{"product":{"productId":"agid.2175","price":2688.7,"name":"SQUADRA DI FISSAGGIO SU DUE LATI,BILATERALE 410X485X412 GHISA GRIGIA"},"currency":"EUR"}
Squadra di fissaggio
su due lati, bilaterale
ghisa grigia
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Superfici di serraggio pre-lavorate
- Superfici di riferimento con finitura di precisione
Unità di vendita
2.688,70 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Squadra di fissaggio
Versione 1
su due lati, bilaterale
Materiale
corpo base
ghisa grigia
H=Altezza
485
L1=Lunghezza
412
L2=Larghezza
410
A
50
C
120
D
30
D1
70
D2
500
E
40
E1
20
E2
42
H1
80
L
400
L3
150
L4
142
RoHS
true
Descrizione
Materiale
GJL 250.
Versione
Superfici di riferimento con finitura di precisione.
Nota
I golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità delle squadre di fissaggio si riempiano di trucioli.
Nota disegno
Superfici lavorate: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Superfici non lavorate: ±2 mm
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.