Squadra Di Fissaggio
con cava a t
ghisa grigia
- Elemento base per la costruzione del sistema
- Superfici di serraggio e di riferimento con finitura di precisione
- GJL 250 ricotto a bassa sollecitazione
Su richiesta
Aggiunto al carrello
Denominazione
Squadra Di Fissaggio
Ausführung 1
con cava a t
Materiale corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
400
H=Altezza
750
L=Lunghezza
700
A
160
Cava a T
22
H1
135
L1
600
S
80
S1
40
X
40
Descrizione
Materiale
GJL 250 ricotto.
Su richiesta
Altre larghezze di cava.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.