norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piastre di staffaggio in ghisa grigia con cave a T
01148

Piastre di staffaggio in ghisa grigia con cave a T

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio rettificate.Nota:Le piastre di staffaggio con cave a T sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. Queste piastre si posizionano e si fissano direttamente sulla tavola della macchina.
Le distanze precise delle cave sia in direzione longitudinale che trasversale garantiscono un'elevata ripetibilità delle operazioni di serraggio. Le piastre di staffaggio sono adattate alle tavole per macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre di staffaggio sulle tavole delle macchine a norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio con tasselli a T per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Particolarità:
RoHS

Disegni

Piastre di staffaggio in ghisa grigia con cave a T
Piastre di staffaggio in ghisa grigia con cave a T

Selezione/filtro articoli

N. ordineLH

D3D4L2L3L4L5L6L7L9L10Larghezza
cava
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
CADAcc.PrezzoOrdinare
01148-314404040060M16M123203002002001505580-1444 1.935,45 €
01148-314505050060M16M12400200-25020075100-1444 2.548,40 €
01148-314636363060M16M16500400200315200100125-1444 3.479,90 €
01148-314808080060M16M166406004004003001351603201444 5.072,65 €
01148-318404040075M16M123203002002001505580-1844 2.009,05 €
01148-318505050075M16M12400200-25020075100-1844 2.646,15 €
01148-318636363075M16M16500400200315200100125-1844 3.651,25 €
01148-318808080075M16M166406004004003001351603201844 5.268,15 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90