norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Dadi esagonali 1,5 D alti con collare DIN 6331
07240

Dadi esagonali 1,5 D alti con collare DIN 6331

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Acciaio classe di resistenza 10, nero. Particolarità:
RoHS

Disegni

Dadi esagonali 1,5 D alti con collare DIN 6331

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DH = 1,5 x DAD1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
07240-06acciaio da bonificaM6931410 0,49 €
07240-08acciaio da bonificaM8123,51813 0,63 €
07240-10acciaio da bonificaM101542216 0,85 €
07240-12acciaio da bonificaM121842518 1,07 €
07240-16acciaio da bonificaM162453124 1,96 €
07240-20acciaio da bonificaM203063730 3,63 €
07240-806acciaio inox A2M6931410 7,56 €
07240-808acciaio inox A2M8123,51813 4,36 €
07240-810acciaio inox A2M101542216 5,67 €
07240-811acciaio inox A2M101542217 7,65 €
07240-812acciaio inox A2M121842518 7,59 €
07240-8121acciaio inox A2M121842519 10,32 €
07240-816acciaio inox A2M162453124 12,13 €
07240-820acciaio inox A2M203063730 18,72 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90