norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNILOCK Moduli di serraggio manuali
42784

UNILOCK Moduli di serraggio manuali

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Superfici funzionali cementate e rettificate.Nota:I moduli di serraggio manuale UNILOCK si possono adattare direttamente a tavole di macchine con sistema a griglia di fori o a tavole con cave a T, nonché a piastre a griglia con passo da 50 mm di sistemi M10/M12/M16.
Il modulo di serraggio manuale UNILOCK H 50 è particolarmente adatto per macchine con corsa Z ridotta. L'altezza ridotta del modulo di serraggio manuale permette uno sfruttamento ottimale della corsa Z.
Il modulo di serraggio manuale UNILOCK H50 può essere montato in tutte le posizioni.

Con i bulloni di fissaggio UNILOCK e le viti M10, M12, M16 si possono ottenere le seguenti forze di serraggio:
- forza di serraggio (M10) 35.000 N
- forza di serraggio (M12) 50.000 N
- forza di serraggio (M16) 75.000N
Forza di serraggio con vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 -12.9

I bulloni di fissaggio possono essere serrati solo in combinazione con un'unità di cambio montata nel modulo di serraggio.

I moduli di serraggio manuale UNILOCK possono essere fissati con viti a testa cilindrica M12 o M16 DIN EN ISO 4762 -10.9.

Il posizionamento dei moduli di serraggio manuale UNILOCK può essere effettuato con i due fori di allineamento D1 o con il foro di allineamento centrale D.
Inoltre, nei moduli di serraggio manuale UNILOCK sono presenti due fori di posizionamento B1 per l'allineamento dei dispositivi di cambio sulla superficie di appoggio.
Dati tecnici:Coppia massima di funzionamento: 15 Nm.
Forza di trazione massima: 15 Nm.
Precisione di ripetibilità ≤ 0,005 mm
Fornitura1 x modulo di serraggio manuale con accessori di montaggio.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 42784 UNILOCK Moduli di serraggio manuali 303 kB

Disegni

UNILOCK Moduli di serraggio manuali

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BB1B2B3DD1D2D3HH1H2H3LL1L2SWPeso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
42784-1605050852524,7516,512201317506,5301212510024,363 856,75 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90