IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Bussola Portamaschi
Forma
A
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
D=Diametro del foro
13
L=Lunghezza
12,1
D1
17,3
D2
25
D3
20,03
D5
20
D6
26
L1
6,6
L2
5,58
RoHS
true
Spessore min. piastra d'appoggio H
20
T
6,92

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota disegno
1) Piastra d'appoggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche