norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Morsa di centraggio acciaio inox, pneumatica
03161-20

Morsa di centraggio acciaio inox, pneumatica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Bloccaggio e sbloccaggio del pezzo ad aria compressa.
Il diametro di serraggio possibile è tra 16 - 20 mm.
Materiale:Corpo base in acciaio inox.
Guarnizione NBR.
Versione:Acciaio inox non trattato.Indicazioni per l'acquisto:Le viti a testa cilindrica M4x35 per fissaggio lato inferiore sono comprese nella fornitura.
Le viti a testa cilindrica ribassata M5 per fissaggio lato superiore non sono comprese nella fornitura.
Nota:Dimensioni di montaggio per spessore della piastra 6 mm.
Le forze di serraggio si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa e una finitura superficiale di Ra 1.6 µm.
La precisione di ripetibilità qui è di ca. ± 0,2 mm.
Nota disegno:
1) Posizione "Serraggio"
2) Posizione "Rilascio"
3) Piastra di fissaggio
4) O-Ring
5) Collegamento "Serraggio"
6) Collegamento "Rilascio
7) Vite a testa cilindrica M4
8) Vite a testa cilindrica a testa ribassata M5
9) Pezzo da lavorare
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS

Disegni

Morsa di centraggio acciaio inox, pneumatica
Morsa di centraggio acciaio inox, pneumatica

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CADAcc.PrezzoOrdinare
03161-20-163628557,52016M5M3M34,21014,711,3 181,46 €
N. ordineH3H4H5H6H7H8H9L

L1L2L3Forza
di serraggio
N
Pressione di
esercizio
MPa
CADAcc.PrezzoOrdinare
03161-20-16617,510304013184022188770,3 - 0,7 181,46 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90