{"product":{"productId":"agid.24781","price":16.09,"name":"BUSSOLA PORTAMASCHI PER CILINDRO DIPOSIZIONA, D=10, D1=20, M16X1,5,ACCIAIO INOX PANTONE 327"},"currency":"EUR"}
Bussola Portamaschi
per cilindro di posizionamento
acciaio inox
pantone 327
- Inox
- Installazione affidabile
- Usura ridotta
Unità di vendita
16,09 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Bussola Portamaschi
Versione 1
per cilindro di posizionamento
Materiale
corpo base
acciaio inox
Colore
corpo base
pantone 327
B=Larghezza
2,5
D=Diametro
10
D1
20
D2
20
D3
17
D4
M16x1,5
H
17
H1
3
H2
2
RoHS
true
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Versione
temprato.
Nota
Dimensioni di montaggio forma A:
Fissaggio con dado, spessore della piastra max. 10 mm.
Dimensioni di montaggio forma B:
Fissaggio per avvitamento, per spessore della piastra superiore a 10 mm o in foro cieco.
Il colore può variare dall'immagine a causa del processo di indurimento.
Fissaggio con dado, spessore della piastra max. 10 mm.
Dimensioni di montaggio forma B:
Fissaggio per avvitamento, per spessore della piastra superiore a 10 mm o in foro cieco.
Il colore può variare dall'immagine a causa del processo di indurimento.
Su richiesta
Dado corrispondente e utensile di montaggio.
Accessory
03161-10 Cilindro di posizionamento in acciaio inox, pneumatico.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.